Спиральные кабели

Спиральные кабели высшего качества
Опыт Lapp в производстве особо гибких спиральных кабелей сложно переоценить. Благодаря спиральным кабелям холдинг Lapp Group широко известен среди производителей серийных автомобилей и в машиностроении в целом.
Сверх гибкие спиральные кабели Lapp с повышенной износостойкостью незаменимы при постоянных высоких нагрузках.
Будьте уверены, что с кабелем Lapp Group Ваше оборудование в надежных руках.
Характеристики
- Наружняя оболочка из полиуретана или резины, износостойкость при высоких механических нагрузках, стойкость к растягивающим усилиям
- Растягивание в 3,5 раза в зависимости от кабеля
- Большие возвращающие силы (восстановление формы)
- Широкий выбор диаметров сечения кабеля от 0.7 до 2.5 мм2
- Unextended lengths of > 2.0 m are customizable