e-Mobility
Кабели, коннекторы и системы
зарядки для электромобилей
LAPP - поставщик системных решений
Компания LAPP - ведущий поставщик кабельной продукции и аксессуаров, а также системных решений для установки и подключения электротехнического оборудования.

Линейка решений LAPP для электромобилей включает в себя системы зарядки с различными типами кабелей, коннекторы, а также разработанные по индивидуальным требованиям высоковольтные кабели и системы подключения для накопителей энергии.
РЕШЕНИЯ LAPP ДЛЯ ВАШЕГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
1 2 3 4
×
1

Зарядное устройство

Силовые и контрольные кабели

Одножильный кабель

Системы передачи данных

Система передачи данных для Ethernet-технологий

Кабельные вводы

Системы маркировки

×
2

Зарядный кабель и системы соединения

×
3

Силовые кабели

Особо гибкие, экранированные одножильные кабели

Кабели с широким температурным диапазоном

Специальные соединители и кабели

ИННОВАЦИИ LAPP
DESIGN
Компания LAPP разработала систему соединителей серии DESIGN с возможностью детальной кастомизации.

Корпус соединителя состоит из трех оболочек, цвета которых, можно варьировать в зависимости от требований заказчика. Использование корпоративных цветов и логотипа обеспечивает соответствие корпоративному дизайну.

Благодаря кастомизации, система зарядки станет неотъемлемой частью электромобиля и Вашего фирменного стиля. Легкий материал и эргономичная форма соединителя делает его идеальным для ежедневного применения..
HEAVY DUTY
Соединитель, изготовленный из прочного материала методом литья под давлением, состоит из двух частей: жесткого компонента рабочей области коннектора и мягкого компонента вокруг его ручки. Это обеспечивает надежный и удобный захват. Даже при условии очень высоких нагрузок, соединитель остается безопасным инструментом.

Для данной серии соединителей также доступна опция выбора цветового решения и нанесения логотипа..
RFID
Еще одной инновацией компании LAPP является зарядный штекер со встроенным RFID-чипом, который может хранить данные о клиенте и регистрироваться в месте осуществления зарядки с помощью радиосигнала.

У заказчиков есть возможность размещения радио-чипа толщиной в один миллиметр, непосредственно под логотипом. RFID-чип позволяет регистрировать данные, например, кто из пользователей заряжает автомобиль, когда, где и какая мощность при этом потребляется..
HELIX
Запатентованный тип кабелей LAPP HELIX представляет собой спиральный кабель быстрой зарядки, который скручивается обратно и автоматически принимает свою исходную форму после завершения зарядки.

Благодаря этому, пользователям не нужно тратить время на сматывание кабеля вручную – HELIX быстро и безопасно убирается после использования. HELIX на 40 процентов легче, чем стандартные кабели такой же длины, что дополнительно облегчает его применение.
Наши контакты
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом!
Отдел продаж
+7 (846) 231 51 55
info@lappgroup.ru
Проектный отдел
+7 (846) 231 51 55
project@lappgroup.ru
Логистический центр
443028, Самара
ул. Мира, 7