NPH Гаити: умная солнечная энергетика
LAPP поставила кабели и соединители для фотоэлектрических модулей для гибридной солнечной электростанции на Гаити.

NPH Гаити (исп. Nuestros Pequeños Hermanos – «Наши маленькие братья и сестры») управляет 15 медицинскими и образовательными учреждениями в Таберре, пригороде столицы Порт-о-Пренс. В ходе восстановления зданий и инфраструктуры после землетрясения в 2010 году особенно остро встал вопрос о том, как обеспечить надежное энергоснабжение этих объектов в будущем, ведь отключение электричества, например, в отделении интенсивной терапии детской больницы может стоить жизни.
Интенсивность солнечного света на Гаити позволяет использовать солнечные электростанции для выработки энергии, но для реализации проекта потребовалась помощь местных и немецких партнеров NPH.
«Позитивный опыт европейской солнечной энергетики с продуктами LAPP, особенно в средиземноморском климате, ясно свидетельствовал о том, что LAPP является нашим первостепенным вариантом», - объяснил Вилли Эрнст, генеральный директор Фонда Biohaus по окружающей среде и правосудию и одновременно руководитель местного проекта. «Из-за большого количества установленных солнечных модулей в разных зданиях пришлось проложить несколько очень длинных кабельных трасс. Они подвергаются не только воздействию высоких тропических температур, но также очень интенсивному воздействию ультрафиолета, поэтому мы были рады возможности использовать ÖLFLEX® – силовые и контрольные кабели высокого качества от LAPP», - продолжил Эрнст.
Более 45 500 метров кабелей ÖLFLEX® SOLAR
Компания LAPP предоставила в общей сложности 45 500 метров кабелей ÖLFLEX® SOLAR XLR для безопасного подключения отдельных фотоэлектрических модулей. Испытанные в соответствии с TÜV кабели для фотоэлектрических модулей обладают:
- особой высокой термической и механической стойкостью;
- устойчивы к ультрафиолетовому излучению;
- высокой стойкостью к погодным условиям и температурам (от -40 до +120 ° C).
Таким образом, они оптимально соответствуют требованиям NPH Гаити.
Кроме того, было использовано 1400 соединителей EPIC® SOLAR, которые особенно эффективны при передаче энергии благодаря низкому сопротивлению (менее 5 мОм).
LAPP поддерживала и дальнейшее развитие проекта, в ходе которого объекты в Таберре были объединены в частично автономную электрическую сеть, так называемую Solar Smart Grid. Умное управление Solar Smart Grid позволяет координировать подачу электроэнергии, так что использование дизельного генератора в течение дня необходимо только при пиковых нагрузках и ночью, что соответственно снижает потребление дизельного топлива. Доля солнечной энергии в общем потреблении увеличилась до более чем 50%.
Европейская премия в области солнечной энергетики
«С мощностью в 710 кВт, новейшей технологией литий-ионных аккумуляторов и гибридным решением с дизельными генераторами, Solar Smart Grid в настоящее время является крупнейшей и наиболее концептуально совершенной фотоэлектрической системой на Гаити», - объясняет Йохен Круг, руководитель отдела маркетинга, коммуникации и сотрудничества в NPH Kinderhilfe Lateinamerika eV.
В конце 2016 года успешное сотрудничество по внедрению Smart Smart Grid в Табарре было удостоено Европейской премии в области солнечной энергетики в категории «Единое сотрудничество в мире» (One World Cooperation). Однако проект еще далек от завершения. В дальнейшем здания организации будут постепенно оснащаться солнечными модулями подключаться к Solar Smart Grid.