Локомотивы Softronic: сделаны в Румынии, укомплектованы LAPP
Локомотивы Softronic могут тянуть составы в два раза тяжелее стандартных моделей. Они оборудованы системой рекуперативного торможения, которая не имеет аналогов на рынке Восточной Европы.

Клиент
Компания Softronic производит и поставляет локомотивы для перевозки железной руды в приполярных районах Швеции. Тяговая способность электровозов Softronic достигает 3000 тонн, что делает их одними из самых мощных в мире. Модель Transmontana признана на Европейском уровне, она имеет сертификаты соответствия агентств Румынии и Венгрии по надзору за железнодорожным транспортом и является наиболее совершенным локомотивом, производимым в Восточной Европе.
Локомотивы оснащены современным стальным каркасом (локомотивным корпусом), асинхронными тяговыми электродвигателями, системой рекуперативного торможения, тяговыми электронными инверторами БТИЗ (IGBT), эффективной системой контроля и управления, светодиодными ходовыми огнями и т.д.
Решение LAPP
Чрезвычайно суровые условия эксплуатации локомотивов не могли не отразиться на кабельных соединениях. Softronic выбрала поставщика, готового поставить полный комплекс продукции высокого качества - LAPP.
Для укладки в электрических шкафах были использованы кабели линейки ÖLFLEX® TRAIN 331. В зонах повышенных температур успешно применены кабели линейки ÖLFLEX® HEAT 180SiF в оболочке из силикона.
Часть системы сенсоров была соединена с помощью кабелей повышенной гибкости UNITRONIC® FD CP PLUS. Постоянная вибрация оборудования локомотивов требует применения сверхгибких кабелей для кабельных цепей. В то же время высокое качество внешней оболочки из полиуретана защищает кабель от суровых климатических условий в полярных регионах, а медная экранирующая оплетка - от повышенных уровней электромагнитных помех, присущих силовым электродвигателям. Для соединения кабелей были применены промышленные разъемы EPIC®. Некоторые кабели были защищены специальными полиамидными шлангами SILVYN® RILL PA6 с соответствующими концевыми фиксаторами.
Продукция LAPP для железнодорожного транспорта
Представительство LAPP в Румынии (LAPP Romania) приняло участие в реализации проекта, осуществив поставку 148 типов компонентов. Ассортимент продукции LAPP для железнодорожного транспорта включает в себя кабели ÖLFLEX® TRAIN, кабели UNITRONIC® TRAIN для BUS-систем таких как MVB и WTB, кабели ETHERLINE® TRAIN для развертывания сетей Ethernet вплоть до 7 категории (Cat.7), системы фитингов и кабельных вводов SKINTOP®, защитные рукава SILVYN®, промышленные разъемы EPIC® и системы кабельной маркировки FLEXIMARK®.
Вся продукция LAPP марки TRAIN произведена по европейским стандартам для применения в силовых, управляющих и сигнальных цепях локомотивов и пассажирских вагонов. По классификации HLL продукция LAPP попадает во все три категории HL1, HL2 и HL3 и соответствует либо превосходит требования EN 45545-2.