UNITRONIC® LiYCY - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® LiYCY

Экранированные кабели передачи данных с цветовой маркировкой жил по DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY - низкочастотный экранированный кабель для передачи данных с оболочкой из ПВХ, кодировкой по DIN 47100, гибкий (многопроводной Maxi TERMI-POINT®, 0,34 мм²). Для вычислительных устройств, измерительной техники. 

Скачать информацию по продукту: PDF↓

  • оптимальная электромагнитная совместимость
  • не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • применение в помещениях с сухой и влажной средой

В наличии на складе логистического центра в России доступны следующие наименования:

Наименование Количество жил и сечение (мм)
UNITRONIC® LiYCY 5x0,14
UNITRONIC® LiYCY 2x0,25
UNITRONIC® LiYCY 3x0,25
UNITRONIC® LiYCY 4x0,25
UNITRONIC® LiYCY 6x0,25
UNITRONIC® LiYCY 8x0,25
UNITRONIC® LiYCY 2x0,34
UNITRONIC® LiYCY 3x0,34
UNITRONIC® LiYCY 4x0,34
UNITRONIC® LiYCY 6x0,34
UNITRONIC® LiYCY 2x0,5
UNITRONIC® LiYCY 3x0,5
UNITRONIC® LiYCY 4x0,5
UNITRONIC® LiYCY 5x0,5
UNITRONIC® LiYCY 6x0,5
UNITRONIC® LiYCY 8x0,5
UNITRONIC® LiYCY 12x0,5
UNITRONIC® LiYCY 18x0,5
UNITRONIC® LiYCY 2x0,75
UNITRONIC® LiYCY 3x0,75
UNITRONIC® LiYCY 4x0,75
UNITRONIC® LiYCY 5x0,75
UNITRONIC® LiYCY 7x0,75
UNITRONIC® LiYCY 10x0,75
UNITRONIC® LiYCY 2x1
UNITRONIC® LiYCY 3x1
UNITRONIC® LiYCY 2x1,5
UNITRONIC® LiYCY 3x1,5
UNITRONIC® LiYCY 4x1,5

 

 В поле "Карточка предприятия" Вы можете загрузить реквизиты Вашей компании в формате PDF.

Запросить счет

Вы также можете уточнить стоимость и сроки доставки продукции Lapp Group у специалистов нашего отдела продаж по электронной почте lappsales(at)lappgroup.ru или телефону +7 (846) 231 03 33.