SKINTOP® ST-M - lapprussia.lappgroup.com

SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, пластиковый кабельный ввод с повышенной маслостойкостью

SKINTOP® ST-M - пластиковый маслостойкий кабельный ввод с различным диапазоном зажима, постоянной защитой от вибрации.

 Скачать информацию по продукту: PDF↓

  • класс защиты: IP69 (выдерживают процедуры очистки для промышленных машин с использованием высокого давления и горячей воды)
  • оптимальная защита от растягивающих нагрузок

 В наличии на складе логистического центра в России доступны следующие наименования:

Обозначение/Размер Диапазон зажима  Цвет  Штук/ед.упаковки
SKINTOP® ST-M 16x1,5 4,5 - 10 мм RAL 7001 SGY  100
SKINTOP® ST-M 20x1,5 7 - 13 мм RAL 7001 SGY  100
SKINTOP® ST-M 25x1,5 10 - 17 мм RAL 7001 SGY  50
SKINTOP® ST-M 32x1,5 11 - 21 мм RAL 7001 SGY  25
SKINTOP® ST-M 40x1,5 19 - 28 мм RAL 7001 SGY  10
SKINTOP® ST-M 20x1,5 7 - 13 мм RAL 9005 BK  100
SKINTOP® ST-M 20x1,5 7 - 13 мм RAL 7035 LGY  100
SKINTOP® ST-M 25x1,5 10 - 17 мм RAL 7035 LGY  50
SKINTOP® ST-M 32x1,5 11 - 21 мм RAL 7035 LGY  25

Обращаем Ваше внимание, что для данного товара возможна штучная продажа.

 

В поле "Карточка предприятия" Вы можете загрузить реквизиты Вашей компании в формате PDF.

Запросить счет

Укажите полное название, цвет и необходимое количество товаров

Вы также можете уточнить стоимость и сроки доставки продукции Lapp Group у специалистов нашего отдела продаж по электронной почте lappsales(at)lappgroup.ru или телефону +7 (846) 231 03 33.