Технические таблицы
Полную информацию о технических характеристиках нашей продукции вы увидите в нашем on-line каталоге.
- A01 Гибкие силовые, контрольные кабели и кабели управления.pdf
- A02 Особогибкие FD кабели для применения в буксируемых кабельных цепях и робототехнике.pdf
- A03 Кабели для применения в конвеерных системах.pdf
- A04 Безгалогеновые кабели.pdf
- А05 Кабели для передачи низкочастотных аналоговых/цифровых сигналов.pdf
- A06 UNITRONIC коаксиальные BUS LAN кабели.pdf
- A07 UNITRONIC BUS и ETHERLINE кабели – какой кабель подходит для определенной системы fieldbus.pdf
- A08 Кабельные вводы - краткий обзор.pdf
- A09 Кабели по стандарту DESINA.pdf
- A10 Технические данные для прямоугольных электрических соединителей EPIC.pdf
- A11 Области применения волоконно-оптических кабелей и компонентов HITRONIC.pdf
- А12 Применение сервокабелей в электрических приводных системах (PDS).pdf
- А13 Термостойкие кабели.pdf
- T0 Надёжное применение нашей продукции.pdf
- T1 Стойкость кабелей к воздействию химических веществ.pdf
- T2 Руководство по монтажу - кабели PROFIBUS и кабели для промышленного Ethernet.pdf
- T3 Руководство по монтажу кабеля в буксируемых цепях.pdf
- T4 Руководство по монтажу ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU, ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU и ÖLFLEX® CRANE PUR.pdf
- T5 Руководство по монтажу - кабели для лифтов.pdf
- T6 Аббревиатура типов кабелей.pdf
- T7 Цветовая маркировка жил кабелей ÖLFLEX®, UNITRONIC®.pdf
- T8 Международная цветовая маркировка термопарных и компенсационных кабелей.pdf
- T9 Цветовая маркировка жил в соответствии с VDE.pdf
- T10 Цветовая маркировка жил телефонных кабелей в соответствии с VDE.pdf
- T11_Сопротивление и конструкция жил - метрическая система.pdf
- T12_Токовая нагрузка - базовая таблица.pdf
- T13_Токовая нагрузка в соответствии со стандартом NEC для США.pdf
- Т14_Европейский регламент для строительной продукции - огнестойкость кабелей и проводов.pdf
- T15_Свойства материалов для изоляции и оболочки.pdf
- T16_Англо-американские размеры.pdf
- T17_Расчет надбавки за медь.pdf
- T18_Разрешения и сертификаты.pdf
- T19_Руководство по монтажу кабелей и проводов.pdf
- T20_Кабельные барабаны - повреждение при транспортировке, потеря, аренда и использование.pdf
- T21_Размер резьбы кабельных вводов, момент затяжки и монтажные размеры.pdf
- T22_Классы защиты в соответствии с EN 60529.pdf
- Т23_Кабельные вводы.pdf
- T24_Химическая стойкость полимерных материалов.pdf
- T25_Зарегистрированные торговые марки.pdf
- T26_Кабели и провода с сертификатами для России.pdf
- T27_Расчёт пожарной нагрузки кабелей и проводов.pdf
- T28_Стойкость к радиации.pdf
- T29_Применение кабелей и проводов, соответствующих стандарту UL.pdf
- T30_Информация по защите окружающей среды.pdf