PROFINET

Медные кабели и компоненты в соответствии со стандартом PROFINET®

Медные кабели

Совместимые с PROFINET® медные кабели из серии ETHERLINE® от LAPP имеют надпись «PN» или «PNA», «PNB» или «PNC», которая сразу указывает на то, что они подходят для PROFINET®  применения, и показывает тип их спецификации  (A = фиксированная установка, B = гибкая установка или C = установки с непрерывным изгибом, установка с использованием кручения или другое). В зависимости от типа применения  используются разные типы кабелей  для PROFINET® сетей: кабели с 4-мя жилами, обеспечивающими 100 Мбит / с, или кабели с 8-ю жилами, обеспечивающими производительность на гигабитном уровне.

КатегорияПродукцияКаталогeShop
5Кабели PROFINET® Cat.5в каталогев магазине
6aКабели PROFINET® Cat.6Aв каталогев магазине
7Кабели PROFINET® Cat.7в каталогев магазине

 

Коннекторы

Вы можете найти соответствующие разъемы PROFINET® для подключения ваших полевых устройств (разъемы RJ45 и M12, кодирование D или X) в линейке  EPIC® DATA.

КатегорияПродукцияКаталогeShop
6aШтекеры RJ45 для промышленного Ethernet Cat.6aв каталогев магазине
6aПереходник для монтажной шины с муфтой RJ45в каталогев магазине
6aМуфта RJ45 Cat. 6aв каталогев магазине
5/5eШтекеры M12D для монтажа на местахв каталогев магазине
6aШтекеры M12 для монтажа на местахв каталогев магазине

 

Патчкорды

Эти предварительно собранные кабели для передачи данных с  разъемами дополняют портфолио LAPP и доступны непосредственно в качестве готового решения для использования в PROFINET®- сетях.  Использование патчкордов поможет вам избежать временных затрат на сборку и гарантирует отсутствие различий в качестве соединения, и даже позволит вам достичь более высокого класса защиты, чем это может быть достигнуто с помощью свободно конфигурируемых разъемов.

КатегорияПродукцияКаталогeShop
5PROFINET патчкорд M12 (неподвижное применение)в каталогев магазине
5PROFINET патчкорд M12/RJ45 (неподвижное применение)в каталогев магазине
5PROFINET патчкорд RJ45 (неподвижное применение)в каталогев магазине
5PROFINET патчкорд M12 (гибкое применение)в каталогев магазине
5PROFINET патчкорд M12/RJ45 (гибкое применение)в каталогев магазине
5PROFINET патчкорд RJ45 (гибкое применение)в каталогев магазине
5PROFINET патчкорд M12 (подвижное применение)в каталогев магазине
5PROFINET патчкорд M12/RJ45 (подвижное применение)в каталогев магазине
5PROFINET патчкорд RJ45 (подвижное применение)в каталогев магазине

 

Коммутаторы

Когда дело доходит до подключения ваших кабелей, серия ETHERLINE® ACCESS может предложить различные компактные стандартные Ethernet-коммутаторы для PROFINET® (класс соответствия CC-B).