Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® SHRINK BRAID PET

SILVYN® SHRINK BRAID PA6 — термоусадочная защитная трубка с оплеткой

Термоусаживаемая защита от истирания

Большой диапазон размеров резьбы Незначительный вес Надёжность Расширенный температурный диапазон Стойкий к УФ-лучам

Артикул Номинальный размер Диапазон термоусадки, мм Цвет Метров в ед. упаковки
SILVYN® SHRINK BRAID PET
61721270
12/06 12 - 6 чёрный 5
61721271
25/12 25 - 12 чёрный 5
61721272
30/15 30 - 15 чёрный 5
61721273
50/25 50 - 25 чёрный 4
61721274
70/35 70 - 35 чёрный 4

Преимущества

  • Дополнительная защита кабелей от износа в экстремальных условиях
  • Ровная обрезка концов защитных рукавов
  • Быстрое и простое связывание кабелей в пучки
  • Защита от пыли

Области применения

  • Простая защита кабелей
  • Дополнительная изоляция
  • Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов
  • Лёгкая защита от грызунов

Характеристики

  • Износостойкие
  • Гибкие
  • Термоусаживаемые
  • Коэффициент термоусадки: 2:1
  • Максимальная длина усадки — менее 15 %

Конструкция

  • Полиэстер — PET, с термоусаживаемыми полиолефиновыми нитями

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав в виде оплетки

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001182
  • Описание класса ETIM 6.0: Полый плетеный шланг

По запросу

  • Большая длина на ролике
  • Больше доступных размеров

Примечание

  • отсутствует электрическая прочность
  • Самозатухающий соотв. UL 94 HB

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • Полиэстер — PET, с термоусаживаемыми полиолефиновыми нитями

Tемпературный диапазон

  • -40 °C до +150 °C
    Обработка: мин. +180 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.