SILVYN® US-M FPS-EDU

SILVYN® US-M — фитинг из никелированной латуни для защитного рукава, обеспечивающий степень защиты IP40 / IP54 / IP66 в зависимости от используемого защитного рукава

Максимальная защита от вибраций Место для монтажа Износостойкие Расширенный температурный диапазон

CE

Артикул Метрическая резьба Внутренний диаметр, мм Подходит для SILVYN® FPS-EDU Штук/ед. упаковки
SILVYN®US-M для SILVYN®FPS-EDU
55502642
12 x 1,5 8,5 14 50
55502643
16 x 1,5 11 17 50
55502644
20 x 1,5 14,5 21 50
55502645
25 x 1,5 19,5 27 25
55502646
32x1,5 27,5 36 25
55502647
40 x 1,5 35 45 20
55502648
50 x 1,5 45 56 10
55502649
63x1,5 45 56 10

Преимущества

  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Экономия пространства монтажа
  • Защита от вибрации
  • Для универсального применения
  • Быстрый и простой монтаж

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Характеристики

  • Компактная конструкция

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Уплотняющий элемент
  • Накидная гайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительное кольцо: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты

  • IP 54 (с SILVYN®FPS-EDU)

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.