SILVYN® US — резьбовой штуцер из латуни - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® US FPS-EDU

SILVYN® US — это резьбовой штуцер PG из латуни, который, в зависимости от защитного шланга, обладает классом защиты IP 40 / IP 54 / IP 66

Расширенный температурный диапазон Износостойкие Место для монтажа Максимальная защита от вибраций

Артикул PG резьба Внутренний диаметр, мм Подходят для SILVYN® FPS/FD-PU
SILVYN® US для SILVYN® FPS-EDU
55502689
9 8,5 14
55502690
11 11 17
55502691
13,5 13 19
55502692
16 14,5 21
55502693
21 19,5 27
55502694
29 27,5 36
55502696
36 35,5 45
55502697
48 47 56

Преимущества

  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Экономия пространства монтажа
  • Защита от вибрации
  • Для универсального применения
  • Быстрый и простой монтаж

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Характеристики

  • Компактная конструкция

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Уплотняющий элемент
  • Накидная гайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительное кольцо: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты

  • IP 54 (с SILVYN®FPS-EDU)

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • По запросам - другие варианты с уплотнительной вставкой SKINTOP® DIX-M
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.