SILVYN® US-EDU-AS — вставка для защитного рукава - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® US-FPS-EDU-AS

SILVYN® US-EDU-AS — вставка из латуни для использования с защитным рукавом SILVYN® US-M или отдельно, чтобы закрыть острые концы защитного рукава

Надёжность

Артикул Номинальный размер Размер подходящего гофрорукава Штук/ед. упаковки
61802582 17 17 50
61802583 19 19 50
61802584 21 21 50
61802585 27 27 25
61802587 45 45 20
61802588 56 56 10

Преимущества

  • Предотвращение повреждения кабеля

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • Защита концов защитных рукавов

Характеристики

  • Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава

Конструкция

  • Резьбовая втулка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Материал

  • Латунь

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +250 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.