SILVYN® MSK-M FPS-EDU — резьбовой штуцер с интегрированной защитой от растягивающих усилий - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® MSK-M FPS-EDU

SILVYN® MSK-M FPS-EDU — резьбовой штуцер с интегрированной защитой от растягивающих усилий

Встроенный кабельный ввод SKINTOP®для разгрузки кабеля от натяжения

С интегрированным кабельным вводом SKINTOP® Износостойкие Оптимальная защита от растягивающих усилий Время на монтаж Максимальная защита от вибраций Большой диапазон размеров резьбы

CE

Артикул Метрическая резьба Диапазон зажима, мм Внутренний диаметр, мм Подходит для SILVYN® FPS-EDU Штук/ед. упаковки
55506146 16 x 1,5 4.5 - 10.0 8,5 14 5
55506147 20 x 1,5 7.0 - 13.0 11 17 5
55506148 25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21 5
55506149 32x1,5 11.0 - 21.0 19,5 27 5
55506150 40 x 1,5 19.0 - 28.0 27,5 36 1
55506151 50 x 1,5 27.0 - 35.0 35,5 45 1
55506152 63x1,5 34.0 - 45.0 47 56 1

Преимущества

  • Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
  • Высокая герметичность рукава с кабелем
  • Быстрый и простой монтаж
  • Большой диапазон размеров резьбы
  • Стойкие к кручению

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Машиностроение
  • Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Характеристики

  • Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Конструкция

  • Кабельный ввод SKINTOP® MS-M
  • SKINTOP® MS-SC-M (эл. магнитная защита)
  • SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Основной тип:
    Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты

  • У кабеля: класс защиты IP 68 У шланга: IP 54 с SILVYN® FPS-EDU

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.