SILVYN® MSK-M EE — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий

Встроенный кабельный ввод SKINTOP®для разгрузки кабеля от натяжения

С интегрированным кабельным вводом SKINTOP® Износостойкие Оптимальная защита от растягивающих усилий Время на монтаж Максимальная защита от вибраций Большой диапазон размеров резьбы

CE

Артикул Метрическая резьба Диапазон зажима, мм Внутренний диаметр, мм Подходят для SILVYN® FPS/FD-PU Штук/ед. упаковки
SILVYN® MSK-M для SILVYN® FPS / FD-PU
55506070
12 x 1,5 3.0 - 7.0 6 7 x 10 5
55506071
16 x 1,5 4.5 - 10.0 9,3 10 x 14 5
55506072
20 x 1,5 7.0 - 13.0 11,5 13 x 17 5
55506073
25 x 1,5 9.0 - 17.0 13,4 16 x 21 5
55506074
32x1,5 11.0 - 21.0 19,5 22 x 27 5
55506075
40 x 1,5 19.0 - 28.0 27 29 x 36 1
55506076
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36,4 38 x 45 1
55506077
63x1,5 34.0 - 45.0 46 48 x 56 1
SILVYN®MSK-SC-M для SILVYN®FPS/FD-PU
55506101
16 x 1,5 4.5 - 10.0 9,3 10 x 14 5
55506102
20 x 1,5 7.0 - 13.0 11,5 13 x 17 5
55506103
25 x 1,5 9.0 - 17.0 13,4 16 x 21 5
55506104
32x1,5 11.0 - 21.0 19,5 22 x 27 5
55506105
40 x 1,5 19.0 - 28.0 27 29 x 36 1
55506106
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36,4 38 x 45 1

Преимущества

  • Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
  • Высокая герметичность рукава с кабелем
  • Быстрый и простой монтаж
  • Большой диапазон размеров резьбы
  • Стойкие к кручению

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Для прокладки внутри/вне помещений
  • Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Характеристики

  • Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Конструкция

  • Кабельный ввод SKINTOP® MS-M
  • SKINTOP® MS-SC-M (эл. магнитная защита)
  • SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Основной тип:
    Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты

  • Кабель: IP 68
    Защитный рукав:
    со стороны рукава: IP 54 с SILVYN® FPS, FD-PU

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +100 °C

  • По запросам - другие варианты с уплотнительной вставкой SKINTOP® DIX-M
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.