SILVYN® LKI

SILVYN® LKI — поворотный пластиковый фитинг для защитного рукава

Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой

Максимальная защита от вибраций Время на монтаж Место для монтажа

CE

Артикул PG резьба SW и размер ключа, мм Общая длина, мм Длина резьбы, мм Внутренний диаметр, мм Подходят для SILVYN® FPS/FD-PU Штук/ед. упаковки
SILVYN® LKI
55000000
7 16 38 10 5,5 7 x 10 50
55000010
9 19 39,5 10 9,5 10 x 14 50
55000020
11 22 42 10 11,5 13 x 17 50
55000030
13,5 24 42 10 13 15 x 19 50
55000040
16 27 48 11 14,5 16 x 21 50
55000050
21 35 58 11 19,5 22 x 27 25
55000060
29 45 59 12 27 29 x 36 25
55000070
36 54 62,5 12 35,5 38 x 45 25
55000090
48 65 68 15 46 48 x 56 10

Преимущества

  • Быстрый и простой монтаж
  • Защита от вибрации
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Вращающиеся

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Робототехника
  • Для вращающихся применений

Характеристики

  • Гладкая внутренняя поверхность
  • Оптимальная конструкция

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Поставляемые цвета

  • Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал

  • РР (полипропилен)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -10 до +110 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.