Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® FPS

SILVYN® FPS — очень гибкий защитный рукав из ПВХ

Водонепроницаемые Для буксируемых кабельных цепей Стойкий к коррозии

CE RU VDE

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Подходят для SILVYN® USK-M/US-M Подходят для SILVYN® LKI-M/MSK-M Подходят для SILVYN® USK/US/LKI/EE-K Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® FPS
61711550
10 7 x 10 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 25
61711590
14 10 x 14 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 25
61711630
17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 25
61711670
19 14.7 x 19.0 15 - - 13,5 25
61711710
21 16 x 21 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 25
61711750
27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 25
61711790
36 29 x 36 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 25
61711830
45 38 x 45 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 25
61711910
56 48 x 56 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 25
SILVYN® FPS 10M
61721690
10 7 x 10 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 10
61721700
14 10 x 14 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 10
61721710
17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 10
61721720
19 14.7 x 19.0 15 - - 13,5 10
61721730
21 16 x 21 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 10
61721740
27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 10
61721750
36 29 x 36 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 10
61721760
45 38 x 45 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 10
61721780
56 48 x 56 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 10

Преимущества

  • Стабильные по форме
  • Пластичные и эластичные
  • Стойкие к маслам и кислотам
  • Водонепроницаемый
  • Стойкий к коррозии

Области применения

  • Машиностроение
  • в буксируемых кабельных цепях (SILVYN® CHAIN)
  • Робототехника
  • Для подвижного применения
  • Для применения внутри помещений

Характеристики

  • Без кадмия

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Стальная пружина, изолированная ПВХ
  • Наружная оболочка из мягкого ПВХ-пластиката

Примечание

  • Норма упаковки = 50 м (по запросу)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Серый

Материал

  • Мягкий ПВХ-пластикат с изолированной стальной спиралью

Tемпературный диапазон

  • от -25 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.