SILVYN® FD-PU

SILVYN® FD-PU — очень гибкий защитный рукав из полиуретана

Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Маслостойкий Для буксируемых кабельных цепей Расширенный температурный диапазон

CE VDE

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Подходят для SILVYN® USK-M/US-M Подходят для SILVYN® LKI-M/MSK-M Подходят для SILVYN® USK/US/LKI/EE-K Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® FD-PU
64453660
10 7 x 10 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 10
64453670
14 10 x 14 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 10
64453680
17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 10
64453690
19 14.7 x 19.0 15 - - 13,5 10
64453700
21 16 x 21 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 10
64453710
27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 10
64453720
36 29 x 36 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 10
64453730
45 38 x 45 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 10
64453750
56 48 x 56 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 10

Преимущества

  • Стабильные по форме
  • Подвижность сохраняется при низких температурах
  • Пластичные и эластичные
  • Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и жирам
  • Водонепроницаемый

Области применения

  • Для прокладки внутри/вне помещений
  • Машиностроение
  • в буксируемых кабельных цепях (SILVYN® CHAIN)
  • Робототехника
  • Для подвижного применения

Характеристики

  • Без галогенов и кадмия
  • Износостойкие и стойкие к микробам
  • Огнестойкость внешней оболочки в соответствии с нормами UL 94V-2

Конструкция

  • Стальная пружина, изолированная ПВХ
  • Наружная оболочка из полиуретана

Примечание

  • Норма упаковки = 50 м (по запросу)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • голубой металлик

Материал

  • Защитные рукава из полиуретана со стальной пружиной, изолированной ПВХ
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.