Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® EE-K

SILVYN® EE-K — пластиковая вставка для рукава SILVYN® FPS/FD-PU

Надёжность

Артикул Номинальный размер Подходят для SILVYN® FPS/FD-PU Штук/ед. упаковки
SILVYN® EE-K
52023340
10 7 x 10 50
52023350
14 10 x 14 50
52023360
17 13 x 17 50
52023370
19 15 x 19 50
52023380
21 16 x 21 50
52023390
27 22 x 27 25
52023400
36 29 x 36 25
52023410
45 38 x 45 20
52023430
56 48 x 56 10

Преимущества

  • Предотвращение повреждения кабеля

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS/FD-PU
  • Защита концов защитных рукавов

Характеристики

  • Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава

Конструкция

  • Резьбовая втулка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000519
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для защитных шлангов

Поставляемые цвета

  • Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал

  • РР (полипропилен)

Tемпературный диапазон

  • от -10 до +110 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.