SILVYN® MPC — фитинг для защитного рукава - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® MPC

SILVYN® MPC — фитинг для защитного рукава, предназначенный для использования с SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

Стойкий к УФ-лучам Расширенный температурный диапазон Износостойкие Оптимальная защита от растягивающих усилий Маслостойкий Время на монтаж Механическая стойкость Без галогенов

CE cRUus

Артикул PG резьба Внутренний диаметр, мм Подходят для SILVYN® SI Подходят для SILVYN® SP/SP-PU Suitable for SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR Штук/ед. упаковки
SILVYN® MPC, цвет черный
55502470
9 9 11 x 14 - 12 10
55502471
11 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502472
13,5 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502494
13,5 14,5 - 16 x 20 20 10
55502473
16 14,5 - 16 x 20 20 10
55502474
21 19 - 22 x 27 25 10
55502476
29 24,5 - - 30 10
55502495
29 24,5 - - 32 10
55502477
36 33 - - 40 2
55502478
42 39 - - 50 2
55502479
48 48 - - 63 1
SILVYN® MPC серый
55502496
9 9 11 x 14 - 12 10
55502497
11 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502498
13,5 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502499
13,5 14,5 - 16 x 20 20 10
55502451
16 14,5 - 16 x 20 20 10
55502452
21 19 - 22 x 27 25 10
55502453
29 24,5 - - 30 10
55502454
29 24,5 - - 32 10
55502455
36 33 - - 40 2
55502456
42 39 - - 50 2
55502457
48 48 - - 63 1

Преимущества

  • Для универсального применения
  • Быстрый и простой монтаж

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (для гофрированных и гладких)

Характеристики

  • Защита от пыли
  • Защита от влажности
  • Обеспечивает хорошую механическую защиту и защиту от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • 6-гранный промежуточный штуцер со встроенным приспособлением для крепления рукава

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
  • Серый, RAL 7001

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты

  • IP 65 с гофрированными рукавами IP 67 + IP 68 (2бар) с гладкими рукавами

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.