SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M — фитинг для защитного рукава, предназначенный для использования с SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

Без галогенов Механическая стойкость Время на монтаж Маслостойкий Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие Расширенный температурный диапазон Стойкий к УФ-лучам

CE cRUus

Артикул Метрическая резьба Внутренний диаметр, мм Подходят для SILVYN® SI Подходят для SILVYN® SP/SP-PU Suitable for SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR Штук/ед. упаковки
SILVYN® MPC-M, цвет черный
55502460
16 x 1,5/1 9 11 x 14 - 12 10
55502461
16 x 1,5/2 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502462
20x1,5/1 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502463
20 x 1,5/2 14,5 - 16 x 20 20 10
55502464
25 x 1,5 19 - 22 x 27 25 10
55502465
32x1,5/1 24,5 - - 30 10
55502469
32x1,5/2 24,5 - - 32 10
55502466
40 x 1,5 33 - - 40 2
55502467
50 x 1,5 39 - - 50 2
55502468
63x1,5 48 - 49 x 56 63 1
SILVYN® MPC-M серый
55502441
16 x 1,5/1 9 11 x 14 - 12 10
55502442
16 x 1,5/2 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502443
20x1,5/1 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502444
20 x 1,5/2 14,5 - 16 x 20 20 10
55502445
25 x 1,5 19 - 22 x 27 25 10
55502446
32x1,5/1 24,5 - - 30 10
55502447
32x1,5/2 24,5 - - 32 10
55502448
40 x 1,5 33 - - 40 2
55502449
50 x 1,5 39 - - 50 2
55502439
63x1,5 48 - 49 x 56 63 1

Преимущества

  • Для универсального применения
  • Быстрый и простой монтаж

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (для гофрированных и гладких)

Характеристики

  • Защита от пыли
  • Защита от влажности
  • Обеспечивает хорошую механическую защиту и защиту от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер со встроенным приспособлением для крепления рукава

Примечание

  • Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
  • Серый, RAL 7001

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты

  • IP 65 с гофрированными рукавами IP 67 + IP 68 (2бар) с гладкими рукавами

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.