SILVYN® ELU

SILVYN® ELU — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции

Время на монтаж Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

CE cRUus

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Подходят для SILVYN® MPC-M/MPC 90°M Подходят для SILVYN® MPC Подходят для SILVYN® MPC 90° Метров в ед. упаковки
SILVYN® ELU
61751790
12 10 x 14.5 25 16/1 9 9 30
61751791
16 12 x 16.5 25 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751792
20 16 x 21 35 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751793
25 22 x 27.5 45 25x1,5 21 21 30
61751794
30 25 x 30.5 55 32/1 29/1 29/1 30
61751795
32 28 x 33.5 60 32/2 29/2 29/2 30
61751796
40 35 x 41 80 40 x 1,5 36 36 30
61751797
50 40 x 46.4 105 50 x 1,5 42 - 30
61751798
63 50 x 57 120 63 x 1,5 48 - 30

Преимущества

  • Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности
  • Гибкие
  • Прочные
  • Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-М

Области применения

  • Машиностроение
  • Автомобилестроение
  • Производство автоматов
  • Экспортеры

Характеристики

  • Гибкие
  • Гладкая внутренняя стенка
  • Стабильные по форме

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Cо вcтроенной твердой ПВХ спиралью
  • Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

Примечание

  • Гладкая версия не соотв. UL

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +70 °C
  • -5°C до +70°C (гладкая версия)

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.