SILVYN® ELR — пластиковый спиральный защитный рукав - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® ELR

SILVYN® ELR — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции

Водонепроницаемые Время на монтаж

CE

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Подходят для SILVYN® MPC-M/MPC 90°M Подходят для SILVYN® MPC Подходят для SILVYN® MPC 90° Метров в ед. упаковки
SILVYN® ELR гладкий
61751600
12 10 x 14.2 50 - - - 30
61751601
16 12 x 17.8 50 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751602
20 16 x 21.1 70 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751603
25 21 x 26.4 90 25x1,5 21 21 30
61751604
32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2 30
61751605
40 35.4 x 41.8 190 40 x 1,5 36 36 30
61751606
50 40 x 47.9 240 50 x 1,5 42 - 30
61751607
63 51.3 x 59.7 270 63 x 1,5 48 - 30

Преимущества

  • Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности
  • Гибкие
  • Прочные
  • Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-М

Области применения

  • Машиностроение
  • Автомобилестроение
  • Производство автоматов

Характеристики

  • Гибкие
  • Гладкая внутренняя стенка
  • Стабильные по форме

Конструкция

  • Cо вcтроенной твердой ПВХ спиралью
  • Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Оранжевый (RAL 2008)

Материал

  • Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +70 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.