SILVYN® USK — фитинг для защитных рукавов с немецкой трубной резьбой - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® USK

SILVYN® USK — фитинг для защитных рукавов с немецкой трубной резьбой

Максимальная защита от вибраций Время на монтаж

Артикул PG резьба SW 1/2, мм Общая длина, мм Длина резьбы, мм Внутренний диаметр, мм Подходят для SILVYN® FD-PU/FPS Подходят для SILVYN® SP/SP-PU Штук/ед. упаковки
SILVYN® USK
52005810
7 16.0 / 18.0 40 10 6 7 x 10 - 50
52005820
9 21.0 / 23.0 41 10 9 10 x 14 10 x 14 50
52005830
11 24.0 / 27.0 41 10 11 13 x 17 12 x 16 50
52005840
13,5 26.0 / 29.0 41 10 13 15 x 19 14 x 18 50
52005850
16 29.0 / 32.0 42 11 14,5 16 x 21 16 x 20 50
52005860
21 36.0 / 40.0 48 11 19,5 22 x 27 22 x 27 25
52005870
29 45.0 / 49.0 48 12 27 29 x 36 30 x 36 25
52005880
36 53.0 / 58.0 48 12 36 38 x 45 38 x 44 25
52005900
48 65.0 / 70.0 57 15 46 48 x 56 49 x 56 10

Преимущества

  • Быстрый и простой монтаж
  • Защита от вибрации
  • Нет необходимости в дополнительных деталях

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS/FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • Для применения внутри помещений
  • Лёгкие механические нагрузки

Характеристики

  • Большой размер под ключ

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка

Примечание

  • Вкл. внутренняя втулка SILVYN® EE-K

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Поставляемые цвета

  • Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал

  • РР (полипропилен)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -10 до +110 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.