SILVYN® USK-M

SILVYN® USK-M — фитинг для защитных рукавов с метрической резьбой

Максимальная защита от вибраций Время на монтаж

CE

Артикул Метрическая резьба SW 1/2, мм Общая длина, мм Длина резьбы, мм Внутренний диаметр, мм Подходят для SILVYN® FD-PU/FPS Подходят для SILVYN® SP Подходят для SILVYN® SP-PU Штук/ед. упаковки
SILVYN® USK-M
55501300
10 x 1,0 16.0 / 18.0 40 10 6 7 x 10 - - 50
55501310
12 x 1,5 21.0 / 23.0 43 12 8 10 x 14 10 x 14 10 x 14 50
55501320
16 x 1,5 24.0 / 27.0 43 12 11 13 x 17 12 x 16 12 x 16 50
55501330
20 x 1,5 29.0 / 32.0 44 13 15 16 x 21 16 x 20 16 x 20 50
55501340
25 x 1,5 36.0 / 40.0 50 13 20 22 x 27 22 x 27 22 x 27 25
55501350
32x1,5 45.0 / 49.0 51 15 27 29 x 36 30 x 36 30 x 36 25
55501360
40 x 1,5 54.0 / 58.0 51 15 35 38 x 45 38 x 44 38 x 44 25
55501370
50 x 1,5 66.0 / 70.0 58 16 44,5 48 x 56 49 x 56 - 10

Преимущества

  • Быстрый и простой монтаж
  • Защита от вибрации
  • Нет необходимости в дополнительных деталях

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPS/FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • Для применения внутри помещений
  • Лёгкие механические нагрузки

Характеристики

  • Большой размер под ключ

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка

Примечание

  • Вкл. внутренняя втулка SILVYN® EE-K

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Поставляемые цвета

  • Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал

  • РР (полипропилен)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -10 до +110 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.