SILVYN® SSVZ — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с немецкой трубной резьбой и с защитой кабеля от растягивающих усилий - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® SSVZ

SILVYN® SSVZ — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с немецкой трубной резьбой и с защитой кабеля от растягивающих усилий

Износостойкие Оптимальная защита от растягивающих усилий

Артикул PG резьба SW 1/2, мм Общая длина, мм Длина резьбы, мм Внутренний диаметр, мм Подходят для SILVYN® SCH Подходят для SILVYN® SI Подходят для SILVYN® SP Подходят для SILVYN® SP-PU
SILVYN® SSVZ
52021070
9 19.0 / 17.0 39,1 6 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14
52021080
9 19.0 / 17.0 39,1 6 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16
52003020
11 22.0 / 20.0 39,6 6 12 16 - 25 S - 14 x 18 14 x 18
52024670
11 22.0 / 20.0 39,6 6 14 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20
52003030
13,5 25.0 / 22.0 43,1 6,5 15,5 20 - 32 S 18 x 22 - -
52003040
16 30.0 / 24.0 44,1 6,5 19 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27
52003050
21 32.0 / 30.0 48,1 7 21 20 - 32 S 23 x 28 - -
52003060
29 40.0 / 40.0 53,6 8 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36
52024680
29 42.0 / 40.0 53,6 8 30 35 - 50 S 32 x 38 - -

Преимущества

  • Резьбовые соединения для полимерных защитных рукавов, стойкие к растягивающим усилиям
  • Герметизация кабеля, стойкая к растягивающим усилиям

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Характеристики

  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Износостойкие
  • Компактная конструкция
  • Защита кабелей от растягивающих усилий
  • Герметизация кабеля

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Встроенный кабельный ввод
  • Крепление рукава благодаря специальному захватывающему профилю

Примечание

  • Необходимые хомуты для защитных рукавов SILVYN® SCH

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительное кольцо с насечкой: CR (хлоропреновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.