SILVYN® SSVZ-M

SILVYN® SSVZ-M — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с метрической резьбой и с защитой кабеля от растягивающих усилий

Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие

CE

Артикул Метрическая резьба Диапазон зажима, мм SW 1/2, мм Общая длина, мм Длина резьбы, мм Внутренний диаметр, мм Подходят для SILVYN® SCH Подходят для SILVYN® SI Подходят для SILVYN® SP Подходят для SILVYN® SP-PU Штук/ед. упаковки
SILVYN® SSVZ-M
55501850
16 x 1,5/1 5.0 - 8.0 19.0 / 18.0 39 5 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 50
55501860
16 x 1,5/2 5.0 - 8.0 19.0 / 18.0 39 5 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 50
55501870
20x1,5/1 7.0 - 12.5 22.0 / 22.0 39,6 6 12 16 - 25 S 14 x 18 14 x 18 14 x 18 50
55501880
20 x 1,5/2 7.0 - 12.5 22.0 / 22.0 39,6 6 12,5 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
55501890
20x1,5/3 7.0 - 16.0 25.0 / 22.0 43 6 15,5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
55501900
20x1,5/4 8.0 - 16.0 30.0 / 24.0 44 6 16 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
55501910
25 x 1,5 11.0 - 20.0 32.0 / 30.0 48 7 20 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
55501920
32x1,5/1 18.0 - 31.0 40.0 / 40.0 53,6 8 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
55501930
32x1,5/2 18.0 - 31.0 42.0 / 40.0 53,6 8 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25
55501940
40 x 1,5 24.0 - 35.0 52.0 / 50.0 61,6 8 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
55501950
50 x 1,5 30.0 - 42.5 57.0 / 57.0 68,6 9 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5

Преимущества

  • Резьбовые соединения для полимерных защитных рукавов, стойкие к растягивающим усилиям
  • Герметизация кабеля, стойкая к растягивающим усилиям

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Характеристики

  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Износостойкие
  • Компактная конструкция
  • Защита кабелей от растягивающих усилий
  • Герметизация кабеля

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • Встроенный кабельный ввод
  • Крепление рукава благодаря специальному захватывающему профилю

Примечание

  • Необходимые хомуты для защитных рукавов SILVYN® SCH
  • Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительное кольцо с насечкой: CR (хлоропреновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.