SILVYN® SSV

SILVYN® SSV — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с немецкой трубной резьбой

Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие

Артикул PG резьба SW и размер ключа, мм Общая длина, мм Длина резьбы, мм Внутренний диаметр, мм Подходят для SILVYN® SCH Подходят для SILVYN® SI Подходят для SILVYN® SP Подходят для SILVYN® SP-PU Штук/ед. упаковки
SILVYN® SSV
52003070
9 19 25 5,5 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 100
53800020
9 19 25 5,5 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 100
52003080
11 22 25 6 12 16 - 25 S - 14 x 18 14 x 18 50
52024560
11 22 25 6 14 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
52003090
13,5 25 27,5 6,5 15,5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52003100
16 30 27,5 7,5 19 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
52003110
21 32 30 8 21 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
53800080
29 40 33 9,5 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
52024640
29 42 33 9,5 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25
52002980
36 52 37 12 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
52002990
42 57 41 14 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5
52013000
48 64 44 14 46 40 - 60 S - 49 x 56 - 5

Преимущества

  • Резьбовые соединения для полимерных защитных рукавов, стойкие к растягивающим усилиям

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Характеристики

  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Износостойкие
  • Компактная конструкция

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Крепление рукава благодаря специальному захватывающему профилю

Примечание

  • Необходимые хомуты для защитных рукавов SILVYN® SCH

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.