SILVYN® SSV-M

SILVYN® SSV-M — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с метрической резьбой

Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие

CE

Артикул Метрическая резьба SW и размер ключа, мм Общая длина, мм Длина резьбы, мм Внутренний диаметр, мм Подходят для SILVYN® SCH Подходят для SILVYN® SI Подходят для SILVYN® SP Подходят для SILVYN® SP-PU Штук/ед. упаковки
SILVYN® SSV-M
52002827
12 x 1,5/1 16 25 8 7 10 - 16 S 7 x 9 - - 50
52002828
12 x 1,5/2 19 25 8 9 10 - 16 S 9 x 12 - - 50
52002840
16 x 1,5/1 19 25 8 8 10 - 16 S 11 x 14 10 x 14 10 x 14 50
52002839
16 x 1,5/2 19 25 8 10 12 - 20 S 13 x 16 12 x 16 12 x 16 50
52002841
20x1,5/1 22 25 8 12 16 - 25 S 14 x 18 - - 50
52002842
20x1,5/3 25 25 8 15,5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52002843
25x1,5 32 29,5 8,5 19 20 - 32 S 23 x 28 22 x 27 22 x 27 25
52002844
32 x 1,5 40 32,5 9,5 27 25 - 40 S 32 x 38 30 x 36 30 x 36 25
52002845
40x1,5 50 36 11 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
52002846
50x1,5 57 39 12 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5
52002847
63 x 1,5 67 43 12 46 40 - 60 S - 49 x 56 - 5

Преимущества

  • Резьбовые соединения для полимерных защитных рукавов, стойкие к растягивающим усилиям

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Характеристики

  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Износостойкие
  • Компактная конструкция

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • Крепление рукава благодаря специальному захватывающему профилю

Примечание

  • Необходимые хомуты для защитных рукавов SILVYN® SCH
  • Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.