SILVYN® SP

SILVYN® SP — серый защитный рукав из ПВХ

Механическая стойкость Водонепроницаемые

CE

Артикул Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Подходят для SILVYN® SSV-M/SSVZ-M Подходят для SILVYN® USK-M Подходят для SILVYN® SSV/SSVZ Подходят для SILVYN® USK Подходят для SILVYN® SCH Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® SP
61714000
10.0 x 14.0 50 16 x 1,5/1 12 x 1,5 9/1 9 10 - 16 S 25
61714010
12.0 x 16.0 60 16 x 1,5/2 16 x 1,5 9/2 11 12 - 20 S 25
61714020
14.0 x 18.0 70 20 x 1,5/1 - 11/1 13,5 12 - 20 S 25
61714100
16.0 x 20.0 70 20 x 1,5/2 20 x 1,5 11/2 16 16 - 25 S 25
61714110
22.0 x 27.0 90 25 x 1,5 25 x 1,5 16 21 20 - 32 S 25
61714120
30.0 x 36.0 140 32 x 1,5 32 x 1,5 29/1 29 25 - 40 S 25
61714070
38.0 x 44.0 190 40 x 1,5 40 x 1,5 36 36 32 - 50 S 25
61714080
45.0 x 51.0 240 50 x 1,5 - 42 - 40 - 60 S 25
61714090
49.0 x 56.0 250 63 x 1,5 50 x 1,5 48 48 40 - 60 S 25

Преимущества

  • Защита от механических нагрузок
  • Защита от пыли
  • Защита от влаги

Области применения

  • Защита кабелей
  • Дополнительная изоляция
  • Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

Характеристики

  • Гибкие
  • Стабильные по форме

Конструкция

  • Твердая ПВХ-спираль, находящаяся внутри
  • Наружная оболочка из мягкого ПВХ-пластиката

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал

  • Мягкий ПВХ пластикат с жёсткой ПВХ спиралью

Tемпературный диапазон

  • от -15 до +60 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.