Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® SP-PU

SILVYN® SP-PU — черный защитный рукав из полиуретана

Водонепроницаемые Стойкий к УФ-лучам Механическая стойкость Высокая стойкость к воздействию химических веществ

CE

Артикул Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Подходят для SILVYN® SSV-M/SSVZ-M Подходят для SILVYN® USK-M Подходят для SILVYN® SSV/SSVZ Подходят для SILVYN® USK Подходят для SILVYN® SCH Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® SP-PU
61793620
10.0 x 14.0 50 16 x 1,5/1 12 x 1,5 9/1 9 10 - 16 S 25
61793630
12.0 x 16.0 60 16 x 1,5/2 16 x 1,5 9/2 11 12 - 20 S 25
61793640
14.0 x 18.0 70 20 x 1,5/1 - 11/1 13,5 12 - 20 S 25
61793650
16.0 x 20.0 80 20 x 1,5/2 20 x 1,5 11/2 16 16 - 25 S 25
61793660
22.0 x 27.0 110 25 x 1,5 25 x 1,5 - 21 20 - 32 S 25
61793670
30.0 x 36.0 150 32 x 1,5 32 x 1,5 29/1 29 25 - 40 S 25
61793680
38.0 x 44.0 200 40 x 1,5 40 x 1,5 36 36 32 - 50 S 25

Преимущества

  • Защита от механических нагрузок
  • Защита от истирания
  • Защита от химикатов
  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Области применения

  • Защита кабелей
  • Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов
  • Для применения вне помещений
  • В экстремальных окружающих условиях

Характеристики

  • Высокая прочность на разрыв
  • Стойкие к маслам и бензину
  • Без галогенов
  • Стойкие к микробам
  • Стабильные по форме

Конструкция

  • Твердая ПВХ-спираль, находящаяся внутри
  • Наружная оболочка из полиуретана

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • Полиуретан с жесткой ПВХ-спиралью
  • Огнестойкость по UL 94V-0

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.