SILVYN® SI

SILVYN® SI — мягкий серый защитный рукав из ПВХ

Не поддерживают горение Незначительный вес

CE

Артикул Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Подходят для SILVYN® SSV-M/SSVZ-M Подходят для SILVYN® SSV/SSVZ Подходят для SILVYN® SCH Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® SI
61713210
7.0 x 9.0 12/1 / - - 10 - 16 S 50
61713240
9.0 x 12.0 12/2 / - - 10 - 16 S 50
61713270
11.0 x 14.0 16/1 / - - 10 - 16 S 50
61713300
13.0 x 16.0 16/2 / - - 12 - 20 S 50
61713330
14.0 x 18.0 20/1 - 12 - 20 S 50
61713360
18.0 x 22.0 20/3 13,5/1 16 - 25 S 50
61713390
23.0 x 28.0 25 21 20 - 32 S 50
61713420
32.0 x 38.0 32 / 32/2 29/2 32 - 50 S 50

Преимущества

  • Защита от пыли
  • Защита от влаги
  • Лёгкая защита от механического истирания

Области применения

  • Простая защита кабелей
  • Дополнительная изоляция
  • Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

Характеристики

  • Гибкие
  • Мягкие

Конструкция

  • Защитный рукав из мягкого ПВХ-пластиката

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Примечание

  • Огнестойкие, самозатухающие
    Электрическая пробивная прочность: 25 кВ/мм
    Разрывная прочность: 23 Н/мм²
    Твердость по Шору A: от 75 до 90 °C

Поставляемые цвета

  • Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал

  • Мягкий ПВХ-пластикат

Tемпературный диапазон

  • от -5 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.