SILVYN® UI COMPACT M

SILVYN® UI COMPACT M — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов, для использования с SILVYN® UI 511

Space-saving due to compact dimensions.

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Стойкий к коррозии Механическая стойкость Износостойкие Надёжность Расширенный температурный диапазон Стойкий к УФ-лучам

CE

Артикул Метрическая резьба Внутренний диаметр, мм Подходят для SILVYN® UI 511 Штук/ед. упаковки
SILVYN®UI COMPACT M (нержавеюшая сталь)
61803880
16 x 1,5 9,8 3/8" 1
61803881
20x1,5/1 9,8 3/8" 1
61803882
20 x 1,5/2 13,9 1/2" 1
61803883
25 x 1,5 18,5 3/4" 1
61803884
32x1,5 22,8 1" 1
61803885
40 x 1,5 30,8 1 1/4" 1
61803886
50 x 1,5 36,8 1 1/2" 1
61803887
63x1,5 47,8 2" 1
SILVYN®UI COMPACT M (никелированная латунь)
61803870
16 x 1,5/1 6,8 5/16" 1
61803871
16 x 1,5/2 9,8 3/8" 1
61803872
20x1,5/1 6,8 5/16" 1
61803873
20 x 1,5/2 9,8 3/8" 1
61803874
20x1,5/3 13,9 1/2" 1
61803875
25 x 1,5 18,5 3/4" 1
61803876
32x1,5 22,8 1" 1
61803877
40 x 1,5 30,8 1 1/4" 1
61803878
50 x 1,5 36,9 1 1/2" 1
61803879
63x1,5 47,9 2" 1

Преимущества

  • Повышенная химическая стойкость
  • Для высоких механических нагрузок
  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Стойкий к коррозии

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® UI 511

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Нержавеющая сталь AISI 304
    DW № 1.4301
  • Латунь, покрытая никелем

Класс защиты

  • IP 40

Tемпературный диапазон

  • от -45 °C до +105 °C (с уплотнительным кольцом)
    от -55 °C до +260 °C (без уплотнительного кольца)

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.