SILVYN® US

SILVYN® US — это резьбовой штуцер PG из латуни, который, в зависимости от защитного шланга, обладает классом защиты IP 40 / IP 54 / IP 66

Максимальная защита от вибрацийМесто для монтажаИзносостойкиеРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул PG резьбаОбщая длина С ммD (мм)F mmSW 1/2, ммВнутренний диаметр, ммРазмер подходящего гофрорукаваPL_PRODUKTBEZIEHUNG2PL_PRODUKTBEZIEHUNG3Штук/ед. упаковки
SILVYN® US для SILVYN® AS
55502661
7----6,510--50
55502662
9----1014--50
55502663
11----12,517--50
55502664
13,5----14,519--50
55502665
16----1621--50
55502666
21----21,527--25
55502667
29----2936--25
55502668
36----3845--20
55502669
48----4956--10
SILVYN®US для SILVYN®AS-P
55502671
7----610--50
55502672
9----8,514--50
55502673
11----11,517--50
55502674
13,5----13,519--50
55502675
16----15,521--50
55502676
21----20,527--25
55502677
29----27,536--25
55502678
36----36,545--20
55502679
48----47,556--10
SILVYN® US для SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU
55502680
7----610--50
55502689
9----8,514--50
55502682
11----11,517--50
55502683
13,5----13,519--50
55502684
16----15,521--50
55502685
21----20,527--25
55502694
29----27,536--25
55502687
36----36,545--20
55502688
48----47,556--10
SILVYN® US
61795080
72879,515 / 17-7 x 108 x 107 x 1050
61795090
930711,519 / 21-10 x 1411 x 1410 x 1450
61795100
1130715,523 / 25-13 x 1714 x 1713 x 1750
61795110
13,53071725 / 27-15 x 1916 x 1915 x 1950
61795120
163071927 / 29-16 x 2118 x 2117 x 2150
61795130
2140102434 / 36-22 x 2723 x 2722 x 2725
61795140
29401032,543 / 45-29 x 3631 x 3629 x 3625
61795150
3640104252 / 54-38 x 4540 x 4538 x 4520
61795170
4845105563 / 77-48 x 5651 x 5649 x 5610

Преимущества

  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Экономия пространства монтажа
  • Защита от вибрации
  • Для универсального применения

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Характеристики

  • Компактная конструкция

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Уплотняющий элемент
  • Накидная гайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительное кольцо: TPE (термопластичный эластомер)

Класс защиты

  • IP 40 (с SILVYN®AS, EDU-AS и EMC AS-CU) IP 65 (с SILVYN®AS-P)

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.