SILVYN® US-MS-DR

SILVYN® US-MS-DR — латунное зажимное кольцо для защищенного от электромагнитных помех соединения между защитным рукавом и фитингом

Надёжность

Артикул Номинальный размер Размер подходящего гофрорукава Штук/ед. упаковки
SILVYN® US-MS-DR для SILVYN® US-AS / US-EDU-AS
61808168
10 10 50
61808169
14 14 50
61808170
17 17 50
61808180
19 19 50
61808190
21 21 50
61808200
27 27 25
61808201
36 36 25
61808202
45 45 20
61808204
56 56 10

Преимущества

  • Обеспечивает отвод токов утечки через резьбовое соединение SILVYN® US-M/US
  • При температуре свыше 100 °C вместо уплотнения можно использовать нажимное кольцо

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
  • Соединение оптимальное по электромагнитной совместимости

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 5.0 Class-Description: Уплотнительная вставка для резьбового соединения рукавов

Материал

  • Латунь

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +250 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.