SILVYN® US-M
SILVYN® US-M — фитинг из никелированной латуни для защитного рукава, обеспечивающий степень защиты IP40 / IP54 / IP66 в зависимости от используемого защитного рукава
Преимущества
- Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
- Экономия пространства монтажа
- Защита от вибрации
- Для универсального применения
- Быстрый и простой монтаж
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Машиностроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Характеристики
- Компактная конструкция
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба
- 6-гранный промежуточный штуцер
- Резьбовая втулка
- Уплотняющий элемент
- Накидная гайка
Примечание
- Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
- Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
-
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Уплотнительное кольцо: TPE (термопластичный эластомер) -
Класс защиты
- IP 40 (с SILVYN®AS, EDU-AS и EMC AS-CU) IP 65 (с SILVYN®AS-P)
-
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.