SILVYN® US-EDU-AS

SILVYN® US-EDU-AS — вставка из латуни для использования с защитным рукавом SILVYN® US-M или отдельно, чтобы закрыть острые концы защитного рукава

Надёжность

Артикул Номинальный размер Размер подходящего гофрорукава Штук/ед. упаковки
SILVYN® US-EDU-AS для SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
61802480
10 10 50
61802490
14 14 50
61802500
17 17 50
61802510
19 19 50
61802520
21 21 50
61802530
27 27 25
61802540
36 36 25
61802550
45 45 20
61802570
56 56 10

Преимущества

  • Предотвращение повреждения кабеля

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
  • Защита концов защитных рукавов

Характеристики

  • Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава

Конструкция

  • Резьбовая втулка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000519
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для защитных шлангов

Материал

  • Латунь

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +250 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.