SILVYN® MSK-U-M- nickel-plated brass coupler with integrated cable strain relief - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® MSK-U-M

Universal metric threaded coupler with integrated cable strain relief, for use with conduit fittings

SILVYN® MSK-U-M - nickel-plated brass conduit coupler, with integrated cable strain relief

Встроенный кабельный ввод SKINTOP®для разгрузки кабеля от натяжения

С интегрированным кабельным вводом SKINTOP® Надёжность Износостойкие Оптимальная защита от растягивающих усилий Механическая стойкость Максимальная защита от вибраций Большой диапазон размеров резьбы

CE

Артикул Метрическая резьба Диапазон зажима, мм Подходящий размер ввода Штук/ед. упаковки
55506129 12 x 1,5 3.5 - 7.0 M 12 x 1,5 5
55506130 16 x 1,5 4.5 - 10.0 M 16 x 1,5 5
55506131 20 x 1,5 7.0 - 13.0 M 20 x 1,5 5
55506132 25 x 1,5 9.0 - 17.0 M 25 x 1,5 5
55506133 32x1,5 11.0 - 21.0 M 32 x 1,5 5
55506134 40 x 1,5 19.0 - 28.0 M 40 x 1,5 1
55506153 50 x 1,5 27.0 - 35.0 M 50 x 1,5 1
55506154 63x1,5 34.0 - 45.0 M 63 x 1,5 1

Преимущества

  • Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
  • Высокая герметичность рукава с кабелем
  • Быстрый и простой монтаж
  • Большой диапазон размеров резьбы
  • Стойкие к кручению

Области применения

  • In combination with metric threaded conduit fittings
  • Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Характеристики

  • Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Примечание

  • Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Body: nickel-plated brass
    Insert: Polyamide
    Sealing ring: CR/NBR
    O-ring: NBR

Класс защиты

  • Cable: IP 68
    Conduit: depending on the used conduit system

Tемпературный диапазон

  • Fixed: -40°C up to +100°C
  • Dynamic: -25°C up to + 100°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.