SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов для зон ATEX со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов для зон ATEX со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий

  • Сертифицированы для применения в IECEx зонах
  • Оптимальный контакт с экраном 360°

ЭМС С интегрированным кабельным вводом SKINTOP® Надёжность Износостойкие Оптимальная защита от растягивающих усилий Время на монтаж Механическая стойкость Большой диапазон размеров резьбы

CE EX IECEx

Артикул Метрическая резьба Диапазон зажима, мм Внутренний диаметр, мм Подходит для рукавов нар. Ø, мм Штук/ед. упаковки
SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH для SILVYN®AS
55506042
25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21 1
55506043
32x1,5 11.0 - 21.0 19,5 27 1
55506044
40 x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36 1
55506045
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506030
63x1,5 34.0 - 45.0 45,5 56 1
SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH для SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU
55506031
25 x 1,5 9.0 - 17.0 14,5 21 1
55506032
32x1,5 11.0 - 21.0 19,5 27 1
55506033
40 x 1,5 19.0 - 28.0 26,5 36 1
55506034
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506035
63x1,5 34.0 - 45.0 45,5 56 1

Преимущества

  • Простой монтаж
  • Быстрый, удобный контакт с экраном
  • Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
  • Высокая герметичность рукава с кабелем
  • Большой диапазон размеров резьбы

Области применения

  • Devices, machines and apparatus of enhanced safety protection type "e", dust ignition proof "t"
  • Химическая и нефтехимическая промышленность
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Для использования в местах, где требуется дополнительная защита от механических повреждений для кабелей и проводов

Характеристики

  • Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Конструкция

  • SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой
  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0033X

Материал

  • Основной тип:
    Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)
  • ЭМС-щётки: латунь

Испытания

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Класс защиты

  • Кабель: IP 68
    Защитный рукав:
    IP 40 с SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.