SILVYN® EMC AS-CU

SILVYN® EMC AS-CU — металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем с одним крючком и оплеткой для защиты от электромагнитных помех

Механическая стойкость Износостойкие ЭМС Расширенный температурный диапазон

CE VDE

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Подходят для SILVYN® MSK-M Подходят для SILVYN® US-M Подходят для SILVYN®US Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® EMC AS-CU
64400500
10 7 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
64400501
14 10 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
64400502
17 13 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
64400504
21 17 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
64400505
27 22 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
64400506
36 29 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
64400507
45 38 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
64400508
56 49 x 56 135 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

Преимущества

  • Оптимальная электромагнитная совместимость
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Повышенная прочность
  • Гибкие
  • Стойкие к высоким механическим нагрузкам

Области применения

  • Машиностроение
  • Автомобильная промышленность
  • Для подъёмно-транспортного оборудования
  • Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
  • Для использования в местах, где возможно наличие электромагнитных полей.

Характеристики

  • Соответствует EN 50289-1-6, коэффициент экранирования от 30 МГц до 80 дБ

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • VDE

Конструкция

  • Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем
  • Оплётка из медных луженых проволок

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Внутренний рукав: оцинкованная сталь
    Оплетка: медная лужёная проволока

Tемпературный диапазон

  • от −50 до +250° C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.