SILVYN® EDU-AS

SILVYN® EDU-AS — металлический рукав с оплеткой из стальной проволоки для защиты кабеля от горячей стружки

Термостойкие Морозостойкие Механическая стойкость Износостойкие Надёжность Расширенный температурный диапазон

CE VDE

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Подходят для SILVYN® MSK-M Подходят для SILVYN® US-M Подходят для SILVYN®US Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® EDU-AS
61802380
10 7 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
61802390
14 10 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
61802400
17 13 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
61802410
19 15 x 19 45 - - 13,5 50
61802420
21 17 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802430
27 22 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802440
36 29 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802450
45 38 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802470
56 49 x 56 135 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

Преимущества

  • Стойкие к воздействию горячей стружки
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Повышенная прочность
  • Гибкие
  • Для высоких механических нагрузок

Области применения

  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Техника автоматизации
  • Для использования в местах, где искры от сварки или горячая стружка могут повредить кабель
  • Применения с высокими механическими нагрузками

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • VDE
  • DIN 49012, соответствует конструкции К согласно DIN EN IEC 61386-23
  • Для EX-зон в соотв. с EN 1127-1

Конструкция

  • Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем
  • Оплётка из оцинкованных стальных проволок

Примечание

  • Ед. упаковки=10 м (по запросу)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Оцинкованная сталь
    Оплетка: проволока из оцинкованной стали

Tемпературный диапазон

  • До +220 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.