SILVYN® AS — металлический защитный рукав с зацепляющимся однокрючковым профилем - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® AS

SILVYN® AS — однокрючковый металлический защитный рукав со спиральной намоткой

Термостойкие Механическая стойкость Износостойкие Расширенный температурный диапазон

CE VDE

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Подходят для SILVYN® MSK-M Подходят для SILVYN® US-M Подходят для SILVYN®US Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® AS
61802080
10 8 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
61802090
14 11 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
61802100
17 14 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
61802110
19 16 x 19 45 - - 13,5 50
61802120
21 18 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802130
27 23 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802140
36 31 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802150
45 40 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802170
56 51 x 56 125 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

Преимущества

  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Повышенная прочность
  • Гибкие
  • Стойкие к высоким механическим нагрузкам
  • Термостойкие

Области применения

  • Техника автоматизации
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Применения с высокими механическими нагрузками

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • VDE
  • DIN 49012, конструкция G в соотрв. с DIN EN IEC 61386-23
  • Для EX-зон в соотв. с EN 1127-1

Конструкция

  • Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Примечание

  • Ед. упаковки=10 м (по запросу)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Оцинкованная сталь

Tемпературный диапазон

  • До +220 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.