SILVYN® AS-P
SILVYN® AS-P — однокрючковый металлический защитный рукав со спиральной намоткой и оболочкой из ПВХ
Преимущества
- Стойкость к воздействию жидкостей
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Повышенная прочность
- Гибкие
- Стойкие к высоким механическим нагрузкам
Области применения
- Машиностроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Техника автоматизации
- Для применения в местах, где используются жидкости
- Применения с высокими механическими нагрузками
Стандарты / Сертификаты соответствия
- VDE
- DIN 49012, соответствует конструкции I согласно DIN EN IEC 61386-23
Конструкция
- Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем
- Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
- Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
-
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
-
Поставляемые цвета
- Серый
-
Материал
- Внутренний рукав: сталь оцинкованная
Наружная оболочка: ПВХ -
Tемпературный диапазон
- от -25 до +80 °C
кратковременно до +100 °C -
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.