SILVYN® SSUE
SILVYN® SSUE — гибкий защитный рукав из нержавеющей стали, выдерживает высокую механическую нагрузку, очень устойчив к коррозии.
Преимущества
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Стойкий к коррозии
- Гибкие
- Для высоких механических нагрузок
- Термостойкие
Области применения
- Морские установки
- Измерительная техника
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- В помещениях с влажной средой или вне помещений
- Применения с высокими механическими нагрузками
Характеристики
- Устойчивость к возгоранию
Конструкция
- Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем
Примечание
- SILVYN® SSU 10 с профилем с двойным сцеплением (Agraff) SILVYN® SSUE 10 + 12 с профилем с двойным сцеплением (Agraff)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
- Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
-
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
-
Материал
- Нержавеющая сталь AISI316
- DW Nr. 1.4404
-
Tемпературный диапазон
- от -100 до +400 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.