SILVYN® SSU / SSUE — металлический защитный рукав - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® SSU

SILVYN® SSU / SSUE — металлический защитный рукав

Расширенный температурный диапазон Износостойкие Механическая стойкость

CE

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Подходят для SILVYN® LGEF-M/LGES-M Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® SSU — оцинков. сталь — 10 м
61804635 16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 10
61804636 20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 10
61804637 25 21.1 x 25.0 55 M 25 x 1,5 10
61804638 32 28.1 x 32.0 60 M 32 x 1,5 10
61804639 40 37.6 x 42.5 80 M 40 x 1,5 10
61804640 50 48.4 x 53.0 90 M 50 x 1,5 10
61804629 63 57.5 x 62.5 115 M 63 x 1,5 10
61804630 75 70.0 x 77.0 150 M 75 x 1,5 10
SILVYN® SSU - оцинков. сталь - 25 м
61804631 10 6.8 x 9.0 25 M 12 x 1,5 25
61804632 12 10.2 x 13.0 30 M 16 x 1,5 25
61804633 16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 25
61804634 20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 25
61804614 25 21.1 x 25.0 55 M 25 x 1,5 25
61804626 32 28.1 x 32.0 60 M 32 x 1,5 25
61804627 40 37.6 x 42.5 80 M 40 x 1,5 25
61804628 50 48.4 x 53.0 90 M 50 x 1,5 25
SILVYN® SSU - оцинков. сталь - 50 м
61804615 10 6.8 x 9.0 25 M 12 x 1,5 50
61804623 12 10.2 x 13.0 30 M 16 x 1,5 50
61804624 16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 50
61804625 20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 50

Преимущества

  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Гибкие
  • Для высоких механических нагрузок
  • Термостойкие

Области применения

  • Измерительная техника
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Применения с высокими механическими нагрузками

Характеристики

  • Устойчивость к возгоранию

Конструкция

  • Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Примечание

  • SILVYN® SSU 10 с профилем с двойным сцеплением (Agraff) SILVYN® SSUE 10 + 12 с профилем с двойным сцеплением (Agraff)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Оцинкованная сталь

Tемпературный диапазон

  • от -100 до +300 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.