SILVYN® LGES-M
SILVYN® LGES-M — поворотный фитинг из нержавеющей стали с метрической резьбой для защитных рукавов, для использования при наличии торсионного перемещения
Верхняя часть поворачивается, с интегрированной внутренней втулкой
Преимущества
- Для вращающихся применений
- Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
- Экономия пространства монтажа
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® SSU / SSUE
- Применения с высокими механическими нагрузками
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба
- 6-гранный промежуточный штуцер с торсионным элементом
- Накидная гайка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
- Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
-
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
-
Материал
- Латунь, покрытая никелем
- Нержавеющая сталь AISI316
-
Класс защиты
- IP 40
-
Tемпературный диапазон
- от -100 до +400 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.