Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® LGEP

SILVYN® LGEP — вставка для защитных рукавов из нержавеющей стали

Обеспечивает защиту кабелей от повреждения

Артикул Номинальный размер Подходят SILVYN® SSU / SSUE Штук/ед. упаковки
SILVYN® LGEP
55503179
10 10 10
55503180
12 13 10
55503181
16 16 10
55503182
20 20 10
55503183
25 25 10
55503184
32 32 10
55503185
40 40 4
55503186
50 50 4
55503187
63 63 1
55503188
75 75 1

Преимущества

  • Предотвращение повреждения кабеля
  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Экономия пространства монтажа

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Защита концов защитных рукавов
  • Если не используется фиттинг
  • Применения с высокими механическими нагрузками

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Класс защиты

  • IP 40

Tемпературный диапазон

  • от -50 °C до +300 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.