SILVYN® LGEF-M — фитинг для защитных рукавов из нержавеющей стали - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® LGEF-M

SILVYN® LGEF-M — фитинг из нержавеющей стали с метрической резьбой для защитных рукавов, предназначен для фиксированной установки

Термостойкие Морозостойкие Стойкий к коррозии Механическая стойкость Место для монтажа Износостойкие

CE

Артикул Метрическая резьба SW и размер ключа, мм Общая длина, мм Длина резьбы, мм Подходят SILVYN® SSU / SSUE Штук/ед. упаковки
SILVYN®LGEF-M (никелированная латунь)
55503168
12 x 1,5 13 21 7 10 10
55503169
16 x 1,5 17 23 10 12 10
55503170
16 x 1,5 20 25 10 16 10
55503171
20 x 1,5 22 25 10 16 10
55503172
20 x 1,5 24 26,3 10 20 10
55503173
25 x 1,5 29 29,5 10 25 10
55503174
32x1,5 36 36,8 13 32 2
55503175
40 x 1,5 48 39 14 40 2
55503176
50 x 1,5 58 42 15 50 1
55503177
63x1,5 70 50 18 63 1
55503178
75 x 1,5 84 60 20 75 1
SILVYN®LGEF-M (нержавеюшая сталь)
55503200
12 x 1,5 14 21 7 10 1
55503201
16 x 1,5 19 23 10 12 1
55503202
16 x 1,5 19 25 10 16 1
55503203
20 x 1,5 24 26,3 10 20 1
55503204
25 x 1,5 29 29,5 10 25 1
55503205
32x1,5 38 36,8 13 32 1
55503206
40 x 1,5 48 39 14 40 1
55503207
50 x 1,5 58 42 15 50 1

Преимущества

  • Для неподвижного применения
  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Экономия пространства монтажа

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Применения с высокими механическими нагрузками

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Накидная гайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Латунь, покрытая никелем
  • Нержавеющая сталь AISI316

Класс защиты

  • IP 40

Tемпературный диапазон

  • от -100 до +400 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.