SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT представляет собой параллельно гофрированный разделяемый защитный рукав для последующей укладки кабелей

Защита кабелей после монтажа

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Время на монтаж Незначительный вес Стойкий к УФ-лучам

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Подходят для SILVYN® COV Метров в ед. упаковки
SILVYN® SPLIT PA6
61806621 6 6.3 x 10 15 - 50
61806620 10 8.8 x 13.5 15 M16/PG9 50
61806631 11 11 x 16.1 15 - 50
61806630 14 13.2 x 18.7 15 M20/PG13,5 50
61806641 16 16 x 21.5 20 - 50
61806640 20 20.2 x 25.7 25 M25/PG21 50
61806650 23 23.9 x 31.3 35 M32/PG29 50
61806651 29 27.3 x 36.0 35 - 25
61806660 37 32.5 x 41.9 40 M40/PG29 25
61806670 45 43.0 x 54.2 70 M50 25
SILVYN® SPLIT PP
61806615 6 6.3 x 10 15 - 50
61806625 10 8.4 x 13.4 15 M16/PG9 50
61806616 11 11 x 16.1 15 - 50
61806635 14 12.5 x 18.5 15 M20/PG13,5 50
61806617 16 16 x 21.5 20 - 50
61806645 20 19.2 x 25.3 20 M25/PG21 50
61806655 23 23.4 x 30.8 45 M32/PG29 50
61806618 29 27.3 x 35.5 50 - 25
61806665 37 31 x 41.4 60 M40/PG29 25
61806675 45 42.7 x 54 75 M50 25
61806619 70 66.0 x 79.5 95 - 10
61806622 100 87.5 x 102.5 100 - 10
SILVYN® SPLIT PP UV
61806100 6 6.3 x 10 15 - 50
61806110 10 8.4 x 13.4 15 M16/PG9 50
61806120 11 11 x 16.1 15 - 50
61806130 14 12.5 x 18.5 15 M20/PG13,5 50
61806140 16 16 x 21.5 20 - 50
61806150 20 19.2 x 25.3 20 M25/PG21 50
61806160 23 23.4 x 30.8 45 M32/PG29 50
61806170 29 27.3 x 35.5 50 - 25
61806180 37 31 x 41.4 60 M40/PG29 25
61806190 45 42.7 x 54 75 M50 25
61806200 70 66.0 x 79.5 95 - 10
61806210 100 87.5 x 102.5 100 - 10

Преимущества

  • Стабильные по форме
  • Гибкие
  • Прочные
  • Лёгкая защита от грызунов
  • Быстрый и простой монтаж

Области применения

  • Автомобилестроение
  • Судостроение
  • Машиностроение
  • Электротехническая промышленность
  • Для использования в местах, где кабели должны быть защищены после монтажа

Характеристики

  • Без галогенов (PA6)
  • Износостойкие
  • Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам
  • Очень хорошая стойкость к УФ-лучам и погодным воздействиям (SILVYN® SPLIT PP UV)

Конструкция

  • Разделяемый гофрированный защитный рукав

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175
  • Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг

По запросу

  • Полиамид 12 исполнение (сверхгибкий)
  • ETFE-исполнение (устойчивость к высоким температурам до +200 °C)

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • Полиамид 6 (PA6)
    Полипропилен (PP)

Класс защиты

  • IP 43 с SILVYN® SPLIT COV

Tемпературный диапазон

  • PA6 : -40°C до +120°C
    PP : -40°C до +135°C
    PP UV: -40°C до +105°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.