SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV представляет собой фитинг для разделяемых защитных рукавов для последующей укладки кабелей с использованием разделяемого рукава SILVYN® SPLIT

Без галогенов Время на монтаж Расширенный температурный диапазон Стойкий к УФ-лучам

Артикул Метрическая резьба Подходят для SILVYN® SPLIT Штук/ед. упаковки
SILVYN® SPLIT COV (без контргайки)
61806680
16 x 1,5 10 100
61806681
20 x 1,5 14 100
61806682
25 x 1,5 20 50
61806683
32x1,5 23 50
61806684
40 x 1,5 37 25
61806685
50 x 1,5 45 25

Преимущества

  • Быстрый и простой монтаж
  • Для последующего монтажа защитных рукавов

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SPLIT
  • Машиностроение
  • Электротехническая промышленность
  • Для использования в местах, где кабели должны быть защищены после монтажа

Характеристики

  • разъемное соединение с метрическом резьбой

Примечание

  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA (полиамид), без галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.