SILVYN® SPLIT COS

SILVYN® SPLIT COS — одноэлементный держатель защитного рукава для крепления защитного рукава кабеля

Без галогенов Время на монтаж Расширенный температурный диапазон Стойкий к УФ-лучам

Артикул Номинальный размер Ø отверстия, мм Подходят для SILVYN® SPLIT Штук/ед. упаковки
61806690
10 M3 10 100
61806700
14 M3 14 100
61806710
20 M5 20 50
61806720
23 M5 23 50
61806679
23 M6 23 50
61806730
37 M6 37 20
61806740
45 M6 45 20

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
  • Защитный рукав фиксируется специальным ребром
  • Нет теряющихся частей

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® SPLIT
  • Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

Характеристики

  • Однокомпонентный держатель защитного рукава

Примечание

  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA (полиамид), без галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.